- Art.nr:
- DK 7111210
- Utførelse
- Bøyd montering: For profilskinner og montasjeramme. Horisontal, HE-basert kabelføring til fordelernivået.
- Produktbeskrivelse
- For strukturert føring av hele kabelstrenger, kan kabelsprossene festes på forskjellige steder i skapet.
- Anvendelsesområder
- For horisontal kabelføring innenfor fordelernivået. Gjennom det åpne festehullet kan det alltid skyves på 19"-profil av montasjenivået og festes med de eksisterende festeskruene til montasjekomponentene.
- Materiale
- Bærerelement: Stålplate
Kabelføringssprosser, sammenkoblingskammer: Plast UL 94-V0
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Kabelsprosser
Sammenkoblingskammer
- Number connection combs
- 5
- Henvisning
- Størrelse på enkeltkamrene (HxD) ca. 34 x 100 mm
- Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 1,08 kg
- Bruttovekt
- 1,18 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177519534
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604