- Art.nr:
- DK 7111224
- Produktbeskrivelse
- For strukturert føring av hele kabelstrenger, kan kabelsprossene festes på forskjellige steder i skapet.
- Anvendelsesområder
- For horisontal kabelføring innenfor fordelernivået. Gjennom det åpne festehullet kan det alltid skyves på 19"-profil av montasjenivået og festes med de eksisterende festeskruene til montasjekomponentene.
- Materiale
- Bærerelement: Stålplate
Kabelføringssprosser, sammenkoblingskammer: Plast UL 94-V0
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Kabelsprosser
Sammenkoblingskammer
- Number connection combs
- 2
- Henvisning
- Størrelse på enkeltkamrene (HxD) ca. 34 x 100 mm
- Høydeenheter
- 4 HE
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,727 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177550377
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
-
DK Kabelsprosser, 482.6 mm (19")-feste, 4 HE