1 HE skuff for ekstra lange kabler, ordnet, kompakt og sikker innenfor 19"-nivåene, kan monteres mellom to 19"-nivåer, uavhengig av skapsystemet.
- Art.nr:
- DK 7063200
- Produktbeskrivelse
- 1 HE skuffen gir en praktisk mulighet for ekstra lange kabler, organisert, kompakt og sikkert innenfor 19"-nivåene.
- Fordeler
- På framsiden med børstelist for kabelinnføring
- T-hodelist i det bakre området for kabeloppsamling
- Ringformet føring av lederen uten knekk på justerbare elementer i det innvendige rommet
- Anvendelsesområder
- Kan monteres mellom to 19"-nivåer
- For montasje på L-formede profilskinner, bøyde profilskinner eller montasjerammer
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skuff
Teleskopskinner
Festemateriell - Høydeenheter
- 1 HE
- Nivå-avstand
- 435 ‐ 750 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,858 kg
- Bruttovekt
- 6,166 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Skuff 482.6 mm (19"), montering av lange kabler, 1 HE, nivå-avstand: 435-750 mm