For horisontal rangering av patch-kabler med 5 kabelføringsbøyler.
- Art.nr:
- DK 7257100
- Produktbeskrivelse
- For horisontal rangering av patch-kabler med 5 kabelføringsbøyler.
- Materiale
- panel: Stålplate
bøyle: Stål - Overflate
- Panel: lakkert
Bøyle: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Ved målangivelsene handler det om utvendige dimensjoner.
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 2 HE
- Bøylemål
- Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,17 kg
- Bruttovekt
- 1,43 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177453715
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Føringspanel, 2 HE, med stålbøyler