- Art.nr:
- DK 7158035
- Produktbeskrivelse
- Kabelføringsrommet er forsynt med utsparinger ovenfra, her kan patch-paneler føres inn. Foran er rangeringspanelet utstyrt med en klaff og hurtiglåser, som muliggjør en optimal tilgang til kablene. Bakfra kan kablene føres ut via en utsparing med børstelister.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Depth of bars
- 55 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 2 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,684 kg
- Bruttovekt
- 1,746 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166684
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
-
DK Føringspanel, 2 HE