Panel med spor for kabel 19" (482,6 mm)

Art.nr: DK 7149035

For oppfanging av rangeringskabelen.

Art.nr:
DK 7149035
Produktbeskrivelse
For oppfanging av rangeringskabelen.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Dybde: 100 mm
Høydeenheter
3 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,994 kg
Bruttovekt
2,194 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177166639
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604