For oppfanging av rangeringskabelen.
- Art.nr:
- DK 7149135
- Produktbeskrivelse
- For oppfanging av rangeringskabelen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 85 mm - Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,85 kg
- Bruttovekt
- 1,024 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Panel med spor, BHD: 482.6 mm (19")x1 HEx85 mm