Panel for kabelføring, 2 HE

Art.nr: DK 7269135

For montering av fiberoptiske kabler og kobberkabler.

Art.nr:
DK 7269135
Produktbeskrivelse
For montering av fiberoptiske kabler og kobberkabler. Kabler som går ut fra patch-panelet kan fordeles til siden ved hjelp av sporene i brønnen. Avrundede åpninger beskytter kabelmantelen.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Høydeenheter
2 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,591 kg
Bruttovekt
1,773 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177221628
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Føringspanel, 2 HE