Produktet utløper: 31. okt. 2021
- Art.nr:
- DK 7269235
- Produktbeskrivelse
- For sideveis innføring og fordeling av glassfiber- og kobberkabler. Kabler som er ført inn gjennom taket kan dermed føres sideveis til profilskinnene i den øvre delen av racket.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Dybde: 85 mm
- Høydeenheter
- 2 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,96 kg
- Bruttovekt
- 1,16 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177221666
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelrenne, 2 HE