- Art.nr:
- DK 5302.203
- Produktbeskrivelse
- De 4 fiberoptiske føringsbøylene som er integrert i fronten, gjør det mulig å manøvrere enkeltledningene (maks. 48 ledninger) optimalt med hensyn til minste bøyeradiuser.
- Materiale
- panel: Stålplate
bøyle: 2 K-plast
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,9 kg
- Bruttovekt
- 0,913 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955653
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
-
FO Patch Panel, 1 U, 1 U, RAL 9005