Fiberoptisk rangeringspanel, 1 HE 19" (482,6 mm)

Art.nr: DK 7256035

1 HE, 4 integrerte fiberoptiske føringsbøyler muliggjør en optimal rangering av maks 48 fibre.

Art.nr:
DK 7256035
Produktbeskrivelse
De 4 fiberoptiske føringsbøylene som er integrert i fronten, gjør det mulig å manøvrere enkeltledningene (maks. 48 ledninger) optimalt med hensyn til minste bøyeradiuser.
Materiale
panel: Stålplate
bøyle: 2 K-plast
Farge
panel: RAL 7035
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter
1 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,85 kg
Bruttovekt
0,92 kg
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177187238
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Produktbeskrivelse
DK Fiberoptisk rangeringspanel, 1 HE, 482.6 mm (19")