Med utskjæring 390 x 60 mm ved bruk av 2 motstående paneler (2 HE) eller 390 x 30 mm ved ett panel (1 HE) med børsteinnsats.
- Art.nr:
- DK 5302202
- Produktbeskrivelse
- For enkel kabelføring mellom to områder som er atskilt fra hverandre av 482,6 mm (19") montasjenivå, f.eks. mellom det fremre og bakre området til 19" montasjenivået.
- Fordeler
- For å øke kabelgjennomføringen er det bare å sette sammen to paneler
- Anvendelsesområder
- For lukking av og samtidig kabelføring i monteringsområder i 1 HE, 482,6 mm (19") monteringsstandard
- Materiale
- Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfri
Fibre børstelister: Plast PA6, halogenfri
Feste for børstelist: Plast PVC, inneholder halogen - Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Montasjeutsparing
- Bredde:390 mm
Høyde:30 mm - Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 1 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,2 kg
- Bruttovekt
- 0,243 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952874
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- Kabelinnføringspanel med 482,6 mm (19"-) børstelist, 1 U, RAL 9005