Med utsparing 390 x 40 mm (2 HE) eller 390 x 20 mm (1 HE) med børsteinnsats, kabeloppsamlingsbøyler kan festes.
- Art.nr:
- DK 5502265
- Produktbeskrivelse
- For enkel kabelføring mellom to områder som er atskilt fra hverandre av 482,6 mm (19") montasjenivå, f.eks. mellom det fremre og bakre området til 19" montasjenivået.
- Anvendelsesområder
- For lukking av og samtidig kabelføring i monteringsområder i 1 HE, 482,6 mm (19") monteringsstandard
- Materiale
- Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB - Overflate
- Lakkert
- Montasjeutsparing
- Bredde:390 mm
Høyde:40 mm - Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 2 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,7 kg
- Bruttovekt
- 0,703 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679375
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelgjennomføringspanel, 2 HE, 482.6 mm (19"), BxH: 390x40 mm, RAL 9005