Kabelføring på 19" (482,6 mm)-nivået Kabeloppsamlingsbøyle for svingkrammer, store og datarack

Art.nr: DK 7016120

For svingrammer, store og datarack, samt for DKTS profilskinner.

Art.nr:
DK 7016120
Utførelse
Kabelfangbøye for datarack og svingrammer, stor
Produktbeskrivelse
Kabeloppsamlingsbøylene monteres bak på rammen, kablene samles opp 250 mm bak 482,6 mm (19")-montasjenivået.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Dybde: 250 mm
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
3,96 kg
Bruttovekt
4,159 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177147409
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604