- Art.nr:
- TX 5502140
- Fordeler
- Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy
- Kan alternativt fastskrues
- Integrert flerfunksjons-hull for feste av kabelføringselementene
- Integrert monteringshull for feste av PDU-ene i 7 HE rastermålet ved hjelp av et nøkkelhullfeste
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Høydeenheter
- 47 HE
- Passer for
- Kapslingstype: TX Colocation Rack
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 6 kg
- Bruttovekt
- 9 kg
- Tolltariffnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177971592
- ETIM 9
- EC000047
- Produktbeskrivelse
- TX Colo PDU-/kabelføring, 47 HE