- Art.nr:
- IT 5502137
- Fordeler
- Montering av strømskinner til strømfordeling over en skaprekke.
- Montering av rørledningssystemer for transport av kjøle- og slukkemedier.
- Integrering av IT-overvåkingsystemer, som sensorer og styreenheter.
- Enkel utvidelse av systembærer for å lage flere monteringsnivåer for kabelbærersystemer.
- Opptil to utvidelsesenheter kan monteres over hverandre.
- Uendelige utvidelsesmuligheter takket være kompatibilitet med systemtilbehør.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 systembærere, for montering på begge sider per skap.
- Dimensjoner
- Bredde: 29,5 mm
Høyde: 399 mm
Dybde: 960 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Tolltariffnummer
- 73269098
- Produktbeskrivelse
- Utvidelsessett for systembærer VX IT, BHT: 29,5 x 399 x 960 mm, stålplate, lakkert, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning