Kabelkanal SEGMA

Art.nr: SO PW21157

El nummer: E1283839

Solid konstruksjon med slisser for enkel og rask kabling. Merkede bruddsteder også langs kanalens bunn. Montasjehull i bunnen letter montering.

Art.nr:
SO PW21157
Materiale
Hard-PVC
Ikke lettantennelig, selvslukkende
Temperaturbestandig inntil +60 °C
Farge
Iht. RAL 7030
Leveringsomfang
Kabelkanal med lokk
Bar width
6,5 mm
Lengde
2 000 mm
Slot width
6 mm
Dimensjoner
Bredde: 80 mm
Dybde: 40 mm
Lengde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 sett
Nettovekt
0,75 kg
Bruttovekt
0,75 kg
Tolltariffnummer
39161000
ECLASS 8.0
27400703