Solid konstruksjon med slisser for enkel og rask kabling. Merkede bruddsteder også langs kanalens bunn. Montasjehull i bunnen letter montering.
- Art.nr:
- SO PW21171
- Materiale
- Hard-PVC
Ikke lettantennelig, selvslukkende
Temperaturbestandig inntil +60 °C - Farge
- Iht. RAL 7030
- Leveringsomfang
- Kabelkanal med lokk
- Bar width
- 6,5 mm
- Lengde
- 2 000 mm
- Slot width
- 6 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 40 mm
Dybde: 100 mm
Lengde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 sett
- Nettovekt
- 0,78 kg
- Bruttovekt
- 0,78 kg
- Tolltariffnummer
- 39161000
- ECLASS 8.0
- 27400703