- Art.nr:
- SO PW31051
- Produktbeskrivelse
- For kabelføring der halogengasser må unngås. Takket være kabelkanalens tverrgående merkede bruddsteder, og med hjelp av SEGMA-tang er ikke saging nødvendig for å kutte kabelkanalen.
- Materiale
- Ikke lettantennelig, selvslukkende
Temperaturbestandig inntil +60 °C
- Farge
- Iht. RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabelkanal med lokk
- Bar width
- 6,5 mm
- Lengde
- 2 000 mm
- Slot width
- 6 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 25 mm
Dybde: 40 mm
Lengde: 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 sett
- Nettovekt
- 0,21 kg
- Bruttovekt
- 0,21 kg
- Tolltariffnummer
- 39161000
- ECLASS 8.0
- 27400703