- Art.nr:
- SO PW33047
- Materiale
- Hard-PVC
Ikke lettantennelig, selvslukkende
Temperaturbestandig inntil +60 °C - Leveringsomfang
- Kabelkanal med lokk
- Bar width
- 6,5 mm
- Lengde
- 2 000 mm
- Slot width
- 6 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 60 mm
Dybde: 80 mm
Lengde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 sett
- Nettovekt
- 0,75 kg
- Bruttovekt
- 0,75 kg
- Tolltariffnummer
- 39161000
- ECLASS 8.0
- 27400703