For HE-basert kabelføring.
- Art.nr:
- DK 5302046
- Utførelse
- for VX IT 19"-profilskinne dynamisk
- Produktbeskrivelse
- For strukturert kabelføring på 19"-montasjenivået i 1 HE-trinn.
- Fordeler
- Enkel, verktøyløs montasje med direkte montering inn i 19"-profilskinnen
- Materiale
- Plast iht. UL 94-V0
Plast PA6, halogenfri - Farge
- RAL 9005
- Monteringsmuligheter
- Montering på profilskinnen mulig både på fronten samt på siden av profilskinnene foran og bak
- Henvisning
- Kabelføring i kombinasjon med luftbaffel er mulig
- Dimensjoner
- Bredde: 25 mm
Lengde: 261 mm - Høydeenheter
- 6 HE
- Pakkeenhet
- 14 stk.
- Nettovekt
- 1,652 kg
- Bruttovekt
- 1,677 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177962965
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
- VX IT-kabelfinger, 6 U, for 19"-skinner, 2,5 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning