Kabelføring for TS

Art.nr: DK 5502120

For kabelfang- og -føring ved nettverks- og serveranvendelser.

Art.nr:
DK 5502120
Fordeler
Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy
Kan alternativt fastskrues
Multifunksjonshulling for kabelhåndtering tilbehør
Anvendelsesområder
For kabelfang og -føring ved nettverks- og serveranvendelser
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 9005
Henvisning
Montasje ved bredde 800 mm over hele dybden, ved bredde 600 mm montasje kun bak andre 19"-nivå
Dimensjoner
Bredde: 115 mm
Lengde
2.000: 2.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,6 kg
Bruttovekt
3,88 kg
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177679306
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeskrivelse
DK Kabelføring, BxH: 115x2000 mm, for TS, RAL 9005