Allround montering for universielt bruk

Artikkelnummer: DK 7111.212

For vertikal og horisontal kabelføring i kapslingen eller innenfor fordelernivået.

Artikkelnummer:
DK 7111.212
Produktbeskrivelse
For strukturert føring av hele kabelstrenger, kan kabelsprossene festes på forskjellige steder i skapet.
Anvendelsesområder
Allround-feste for universell bruk for vertikal og horisontal kabelføring i kapslingen eller innenfor fordelernivået.
Materiale
Bærerelement: Stålplate
Kabelføringssprosser, sammenkoblingskammer: Plast UL 94-V0
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Kabelsprosser
Sammenkoblingskammer
Number connection combs
5
Henvisning
Størrelse på enkeltkamrene (HxD) ca. 34 x 100 mm
Høydeenheter
1 HE
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,74 kg
Bruttovekt
0,845 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177519541
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabelføringssprosser, allround-feste for universell bruk, 1 HE, RAL 9005
Dokumentasjon
Veiledning