- Art.nr:
- DK 7159017
- Produktbeskrivelse
- For horisontal rangering av patch-kabler med 5 kabelføringsbøyler.
- Materiale
- panel: Stålplate
Bøyle: Plast UL 94-V0
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Føringspanel
Kabelføringsbøyle (løst vedlagt)
- Henvisning
- Ved målangivelsene handler det om utvendige dimensjoner.
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 1 HE
- Bøylemål
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,43 kg
- Bruttovekt
- 0,48 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177164161
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
-
DK shunting panel, with plastic straps, 1 U, WHD: 482.6 mm (19") x 44 x 70 mm, sheet steel, RAL 9005