Føringspanel med 5 kabelføringsbøyler

Art.nr: DK 7159035

For horisontal rangering av patch-kabler med 5 kabelføringsbøyler.

Art.nr:
DK 7159035
Produktbeskrivelse
For horisontal rangering av patch-kabler med 5 kabelføringsbøyler.
Materiale
panel: Stålplate
Bøyle: Plast UL 94-V0
bøyle: polyamid
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Føringspanel
Kabelføringsbøyle (løst vedlagt)
Henvisning
Ved målangivelsene handler det om utvendige dimensjoner.
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter
1 HE
Bøylemål
Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,426 kg
Bruttovekt
0,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177166691
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Føringspanel, 1 HE