Føringspanel med 5 kabelføringsbøyler

Art.nr: DK 7255035

For horisontal rangering av patch-kabler med 5 kabelføringsbøyler.

Art.nr:
DK 7255035
Produktbeskrivelse
For horisontal rangering av patch-kabler med 5 kabelføringsbøyler.
Materiale
panel: Stålplate
bøyle: Polykarbonat
bøyle: Polykarbonat
Leveringsomfang
Føringspanel
Kabelføringsbøyle (løst vedlagt)
Henvisning
Ved målangivelsene handler det om utvendige dimensjoner.
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter
1 HE
Bøylemål
Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,43 kg
Bruttovekt
0,511 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177187221
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604