Kabelkanal med tosidig hengslet, avtakbar kabelavdekning.
- Art.nr:
- DK 5502100
- Produktbeskrivelse
- Kabelkanal for skjult kabelføring. Alltid enkel tilgang til kablene med hengslede kanallokk som kan tas av ved behov. Kanalen er utstyrt med kabelgjennomføringsmuligheter mot siden av kapslingen og gjennom bakveggen på kanalen. For å forenkle kabelføringen kan man feste kabelholdere som leveres med kanalen på kabelfingrene i ønsket dybde. Kabelkanalen kan alternativt skrus fast. For optimal luftføring kombinert med børstesett for TS IT.
- Fordeler
- Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy
- Høy pakningstetthet på grunn av HE-relatert kabelføring
- Kan rekkemonteres rygg mot rygg
- Kabelkanal kan settes inn som tetteelement mot luftkortslutning inne i kaldgangkonstruksjonen
- Kabelgjennomføring kan lukkes, kan bestykkes med utbyggingskomponenter i montasjestandard 1 U
- Materiale
- Stålplate
Kunststoff iht. UL 94-HB - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. avdekning og festemateriell
Inkl. 4 kabelholdere for kabelreserver - Monteringsmuligheter
- I TS IT med 482,6 mm (19")-profilskinner med høyde 2000 mm
- I TS IT med 482,6 mm (19")-monteringsramme med høyde 1800 mm
- I TE 8000 med 482,6 mm (19")-monteringsramme med høyde 2000 mm
- I datarack med 40 HE
- Høydeenheter
- 38 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 95 mm
Høyde: 1.689 mm
Dybde: 150 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,8 kg
- Bruttovekt
- 8,16 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177811874
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
- DK Cable duct, 38 U, for TS IT, Height 1800 mm: with mountingframe, Height 2000 mm: with profiles
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Datablad
- Teknikk i detalj