Denne artikkelen er utgått: 14. des. 2021
Komplettsystem CAT 6 for Network Cable Organizer
Art.nr: DK 7044.110
Network Cable Organizer komplettsystem revolusjonerer den strukturerte kablingen i alle nettverks-rack fra en dybde på 800 mm. Overflødige kabler, uansett om det er CAT 6 eller LWL, trekkes enkelt tilbake ved hjelp av et fjærtrekk.
- Art.nr:
- DK 7044.110
- Produktbeskrivelse
- Moderne nettverks-infrastrukturer er avhengig av optimal ytelse og maksimal mulig fleksibilitet. En komponent her er Network Cable Organizer (NCO). Den robuste 1 HE-montasjerammen er forhåndsutstyrt med 24 kabelkassetter og revolusjonerer den klassiske strukturerte kablingen ved hjelp av 8 ganger så raske montering.
- Fordeler
- Mindre kabelrot – slik at ingenting hindrer luftsirkulasjonen i nærheten av nettverkssvitsjene
- Alltid riktig lengde: Overflødige kabler, uansett om det er CAT 6 eller LWL, trekkes enkelt tilbake ved hjelp av et fjærtrekk
- Hver kabel er testet 100 %, og leveres med respektive måleprotokoll
- Tilgang på forsiden – derfor også perfekt for ettermontering i racks fra en dybde på 800 mm
- Tekniske data
- CAT 6 kabel STP
- 2 x RJ 45-plugg per kabel
- skjermet RJ 45-plugg med gullbelagte pinner
- Kabellengde som kan brukes per kassett: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% kobber, 250 MHz
- Anvendelsesområder
- Kan brukes i alle nettverksrack med dybde på minst 800 mm
- Virkemåte
- Feste på fremre og bakre 19"-nivå
- Materiale
- Montasjerammer: Stålplate
Kassetter: Rustfritt stål, plast (POM) - Farge
- Montasjerammer: RAL 9005
Kabel: svart - Leveringsomfang
- Komplettsystem CAT 6
24 CAT 6 kassetter
Montasjesett
Inkl. festemateriell - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 600 mm - Driftstemperaturområde
- 10 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 95 %
- Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 11,5 kg
- Bruttovekt
- 12 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177917217
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivelse
- DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: black, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
- Dokumentasjon
- Veiledning