Komplettsystem CAT 6 for Network Cable Organizer

Art.nr: DK 7044150

Network Cable Organizer komplettsystem revolusjonerer den strukturerte kablingen i alle nettverks-rack fra en dybde på 800 mm. Overflødige kabler, uansett om det er CAT 6 eller LWL, trekkes enkelt tilbake ved hjelp av et fjærtrekk.

Art.nr:
DK 7044150
Produktbeskrivelse
Moderne nettverks-infrastrukturer er avhengig av optimal ytelse og maksimal mulig fleksibilitet. En komponent her er Network Cable Organizer (NCO). Den robuste 1 HE-montasjerammen er forhåndsutstyrt med 24 kabelkassetter og revolusjonerer den klassiske strukturerte kablingen ved hjelp av 8 ganger så raske montering.
Fordeler
Mindre kabelrot – slik at ingenting hindrer luftsirkulasjonen i nærheten av nettverkssvitsjene
Alltid riktig lengde: Overflødige kabler, uansett om det er CAT 6 eller LWL, trekkes enkelt tilbake ved hjelp av et fjærtrekk
Hver kabel er testet 100 %, og leveres med respektive måleprotokoll
Tilgang på forsiden – derfor også perfekt for ettermontering i racks fra en dybde på 800 mm
Tekniske data
CAT 6 kabel STP
2 x RJ 45-plugg per kabel
skjermet RJ 45-plugg med gullbelagte pinner
Kabellengde som kan brukes per kassett: 1,6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% kobber, 250 MHz
Anvendelsesområder
Kan brukes i alle nettverksrack med dybde på minst 800 mm
Virkemåte
Feste på fremre og bakre 19"-nivå
Materiale
Montasjerammer: Stålplate
Kassetter: Rustfritt stål, plast (POM)
Farge
Montasjerammer: RAL 9005
Kabel: grønn
Leveringsomfang
Komplettsystem CAT 6
24 CAT 6 kassetter
Montasjesett
Inkl. festemateriell
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Dimensjoner
Bredde: 450 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 600 mm
Driftstemperaturområde
10 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
95 %
Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)
10 %
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177917255
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivelse
DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: green, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
Dokumentasjon
Veiledning