Montasjerammer for Network Cable Organizer

Art.nr: DK 7044010

Robust 1 HE montasjeramme for 24 kabelkassetter. For individuell konfigurasjon av Network Cable Organizer.

Art.nr:
DK 7044010
Utførelse
Artikkel kan konfigureres, opsjoner kan velges
Produktbeskrivelse
Robust 1 HE montasjeramme for 24 kabelkassetter. For individuell konfigurasjon av Network Cable Organizer.
Fordeler
Mindre kabelrot – slik at ingenting hindrer luftsirkulasjonen i nærheten av nettverkssvitsjene
Alltid riktig lengde: Overflødige kabler, uansett om det er CAT 6 eller LWL, trekkes enkelt tilbake ved hjelp av et fjærtrekk
Tilgang på forsiden – derfor også perfekt for ettermontering i racks fra en dybde på 800 mm
Anvendelsesområder
Kan brukes i alle nettverksrack med dybde på minst 800 mm
Feste på fremre og bakre 19"-nivå
Materiale
Montasjerammer: Stålplate
Farge
Montasjerammer: RAL 9005
Leveringsomfang
Robust 1 U montasjeramme i stålplate for 24 kabelkassetter
Montasjesett
Inkl. festemateriell
Number cassettes max
24
Dimensjoner
Bredde: 450 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 600 mm
Driftstemperaturområde
10 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
95 %
Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)
10 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,56 kg
Bruttovekt
3,96 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177917286
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivelse
DK NCO mounting frame 1U, For self-configuration, 1 U, unpopulated, For 24 Cassettes, WHD: 450 x 44 x 600 mm
Dokumentasjon
Veiledning