Denne artikkelen er utgått: 30. des. 2021
- Art.nr:
- DK 7044.230
- Produktbeskrivelse
- Fiberkassetter for Network Cable Organizer montasjeramme.
- Fordeler
- Alltid riktig lengde: Overflødige kabler, uansett om det er CAT 6 eller LWL, trekkes enkelt tilbake ved hjelp av et fjærtrekk
- Hver kabel er testet 100 %, og leveres med respektive måleprotokoll
- Låst sikkert – hver kabelkassett har et kabelfeste, slik at kabelen ikke blir utsatt for mekaniske belastninger
- Materiale
- Kassetter: Rustfritt stål, plast (POM)
- Farge
- Kabel: aqua
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,75 kg
- Tolltariffnummer
- 39263000
- EAN
- 4028177917392
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivelse
- DK NCO Fibre-optic cassette OM3 LC-LC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: aqua
- Dokumentasjon
- Veiledning