Kabelfangskinner Vinkelprofil for VX, TS, VX SE, AX, PC, sokkelsystem VX

Art.nr: VX 8619400

El nummer: E2406602

For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.

Art.nr:
VX 8619400
Produktbeskrivelse
For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.
Materiale
Stål
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter VX
In enclosure width 400 mm, in the base
Monteringsmuligheter AX
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montasjemuligheter VX sokkel
I sokkelbredde/-dybde 400 mm, i forbindelse med holde-/avstandsstykke
Passer for
Sokkelsystem VX
Dimensjoner
Lengde: 354 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
AX
Bredde: = 400 mm
Passer for bredde
= 400 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
2 kg
Bruttovekt
2,34 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177921924
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
VX kabelfangskinne vinkelprofil, for B: 400 mm
Dokumentasjon
Info sheet