Kabelfangskinner Vinkelprofil for VX, TS, VX SE, AX, PC, sokkelsystem VX

Art.nr: VX 8619410

El nummer: E2406603

For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.

Art.nr:
VX 8619410
Produktbeskrivelse
For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.
Materiale
Stål
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter VX
In enclosure width 600 mm, in the base
Montasjemuligheter VX SE
In enclosure width 600 mm, in the base
Monteringsmuligheter AX
In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
I kapslingsbredde 600 mm, i forbindelse med skinne for innvendig utbygging med bunn utbyggingsskinne
Monteringsmuligheter PC
In enclosure width 600 mm, in the base
Monteringsmuligheter IW
In enclosure width 600 mm, in the base
Montasjemuligheter VX sokkel
I sokkelbredde/-dybde 600 mm, i forbindelse med holde-/avstandsstykke
Montasjemuligheter VX sokkel, rustfritt stål
I sokkelbredde 600 mm, i forbindelse med en mutter M8
Montasjemuligheter AX sokkel
I sokkelbredde 600 mm
Passer for
Sokkelsystem AX
Sokkelsystem VX
Sokkelsystem VX, rustfritt stål
Dimensjoner
Lengde: 554 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX pultunderdel
Styrepult CX
Bredde: = 600 mm
Passer for bredde
= 600 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
2,8 kg
Bruttovekt
3,161 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177921931
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
VX kabelfangskinne vinkelprofil, for B: 600 mm
Dokumentasjon
Info sheet