Kabelfangskinner Vinkelprofil for VX, TS, VX SE, AX, PC, sokkelsystem VX

Art.nr: VX 8619420

El nummer: E2406604

For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.

Art.nr:
VX 8619420
Produktbeskrivelse
For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.
Materiale
Stål
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter VX
In enclosure width 800 mm, in the base
Montasjemuligheter VX SE
In enclosure width 800 mm, in the base
Monteringsmuligheter AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
I kapslingsbredde 800 mm
Montasjemuligheter VX sokkel
I sokkelbredde/-dybde 800 mm, i forbindelse med holde-/avstandsstykke
Montasjemuligheter VX sokkel, rustfritt stål
I sokkelbredde 800 mm, i forbindelse med en mutter M8
Montasjemuligheter AX sokkel
I sokkelbredde 800 mm
Passer for
Sokkelsystem AX
Sokkelsystem VX
Sokkelsystem VX, rustfritt stål
Dimensjoner
Lengde: 754 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
VX SE
AX
CX pultunderdel
Styrepult CX
Bredde: = 800 mm
Passer for bredde
= 800 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,8 kg
Bruttovekt
4,061 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
VX kabelfangskinne vinkelprofil, for B: 800 mm
Dokumentasjon
Info sheet