Kabelfangskinner Vinkelprofil for VX, TS, VX SE, AX, PC, sokkelsystem VX

Art.nr: VX 8619440

El nummer: E2406606

For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.

Art.nr:
VX 8619440
Produktbeskrivelse
For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.
Materiale
Stål
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter VX
In enclosure width 1200 mm, in the base
Montasjemuligheter VX SE
In enclosure width 1200 mm, in the base
Monteringsmuligheter AX
I skapbredde 1200 mm, i forbindelse med skinne for innvendig utbygging av AX og bunnutbyggingsskinne for AX
Montasjemuligheter VX sokkel
I sokkelbredde/-dybde 1200 mm, i forbindelse med holde-/avstandsstykke
Montasjemuligheter VX sokkel, rustfritt stål
I sokkelbredde 1200 mm, i forbindelse med en mutter M8
Montasjemuligheter AX sokkel
I sokkelbredde 1200 mm
Passer for
Sokkelsystem AX
Sokkelsystem VX
Sokkelsystem VX, rustfritt stål
Dimensjoner
Lengde: 1.154 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
VX SE
AX
CX pultunderdel
Styrepult CX
Bredde: = 1.200 mm
Passer for bredde
= 1 200 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
5,64 kg
Bruttovekt
6 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177921962
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
VX kabelfangskinne vinkelprofil, for B: 1200 mm
Dokumentasjon
Info sheet