Kabelfangskinner Vinkelprofil for VX, TS, VX SE, AX, PC, sokkelsystem VX

Art.nr: VX 8619460

El nummer: E2406608

For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.

Art.nr:
VX 8619460
Produktbeskrivelse
For strekkavlastning under kabelinnføringen. Dybdevariabelt feste i 25 mm hullraster på den horisontale skapprofilen eller i sokkelen.
Materiale
Stål
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Montasjemuligheter VX SE
In enclosure width 1800 mm, in the base
Montasjemuligheter VX sokkel
I sokkelbredde 1800 mm , i forbindelse med holde-/avstandsstykke
Passer for
Sokkelsystem VX
Dimensjoner
Lengde: 1.754 mm
Passer for
Kapslingstype: VX SE
Bredde: = 1.800 mm
Passer for bredde
= 1 800 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
7,7 kg
Bruttovekt
9,38 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177921986
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
VX kabelfangskinne vinkelprofil, for B: 1800 mm
Dokumentasjon
Info sheet