- Art.nr:
- DK 7827310
- Produktbeskrivelse
- For kabellegging i spesielt høy pakketetthet (High Density nettverksknutepunkt), i området til fiberoptisk eller kobberkabelnett. Stor kapasitet. Ulike muligheter for kabelføring, kabeloppsamling, kanalisering og tverrkabling gir forutsetninger for maksimal porttetthet på minimalt med plass. Den enkelte HE-baserte kabelføringen gjør at man kan gi avkall på ekstra kabelføring via rangeringsfelt innenfor fordelernivået og utstyre hver HE med tilkoblingspunkter. Økning av porttettheten på inntil 50 %. Kanalavdekningen som er henglset på to sider og avtakbar gir alltid enkelt tilgang. Kabelstrengene blir holdt tilbake av avtakbare tverrfester og sikres mot at de faller ut. Montering kan skje både sideveis på montasjeskinner og på profilskinnene og montasjerammen til 19"-fordelernivået. Feste av to kanaler rygg mot rygg er også mulig.
- Materiale
- Kabelkanal: Stålplate, lakkert
Kabelføringselementer: Plast
Frontpanel: aluminium, lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. hengslet frontpanel
Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Når kanalen brukes i forbindelse med 19"-montasjerammen og TS, er ikke det innvendige montasjenivået rundt kabelkanalen tilgjengelig. Innenfor kanalen kan det i tillegg festes kabelholdere for feste av kabelreserver og for systemriktig kabelstyring.
- Dimensjoner
- Bredde: 95 mm
Dybde: 235 mm
- Høydeenheter
- 24 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,7 kg
- Bruttovekt
- 5,3 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177597693
- ECLASS 8.0
- 27400604