Brukes inne i nettverksfordeleren som fleksible paneler, muliggjør behagelig kabelføring fra fordelerområdet på siden og bak til koblingsområdet foran.
- Art.nr:
- DK 7827544
- Produktbeskrivelse
- I nettverksfordeleren fungerer den som fleksibelt panel som elegant dekker siden av 19"-montasjerammen. Børstelisten muliggjør dermed kabelføring fra fordelerområdet på siden og bak til koblingsområdet foran. Man må ha ledig plass foran montasjestedet på min. 75 mm. Skjer monteringen av børstelisten på siden på den loddrette rammeprofilen, på horisontal eller vertikal chassis.
- Materiale
- Aluminiumsprofil, natur eloksert
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB - Børstelengde
- 95 mm
- Lengde
- 950 mm
- Montasjetips
- Det er nødvendig å forkorte børstelisten når den festet på 19" profilskinnen
- Dimensjoner
- Lengde: 950 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Høyde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,8 kg
- Bruttovekt
- 2,213 kg
- Tolltariffnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Børstelist vertikal, for H: 2000 mm, for TS IT
- Dokumentasjon
- Info sheet