- Artikkelnummer:
- DK 7158.150
- Produktbeskrivelse
- Kanalen muliggjør skjult og enkel kabelføring, også store kabelmengder til montasjekomponentene innenfor 19"-montasjenivået. Store utsparinger garanterer knekkfri kabelføring til komponentene oppover og nedover. For enkel håndtering kan hele frontpanelet fjernes ved hjelp av hurtiglåser. Når kablene er lagt inn holdes disse på plass med borrelåser, mens kanalen kan låses igjen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. 5 borrelåser
- Høydeenheter
- 3 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,439 kg
- Bruttovekt
- 2,44 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177500341
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604