For feste mellom alle 19" (482,6 mm)-nivåer, for kabelstrips.
- Art.nr:
- DK 7016110
- Utførelse
- Kabelfangskinner
- Produktbeskrivelse
- for feste mellom alle 482,6 mm (19")-nivåer, for kabelstrips og kabelklemmer.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 1,152 kg
- Bruttovekt
- 1,328 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelføring, for feste mellom alle 482.6 mm (19")-nivåer