Kabelbroen kan innenfor 19”-monteringsnivået tilby en integrert mulighet for kabelføring mellom fremre og bakre monteringsnivå innenfor samme skap.
- Art.nr:
- IT 5302042
- Produktbeskrivelse
- Komfortabel mulighet for integrert kabelføring mellom fremre og bakre 19"-monteringsnivå innenfor monteringsnivåene i samme skap.
- Fordeler
- Kabelinngang på forsiden via børstelist for termisk isolering av kabelinngangsområdet
- Direkte kabelføring mellom patch-nivå og komponent med utvidelse på baksiden, optimal kabelføring med brytermontering på baksiden
- Helt dybdevariabel takket være variabel, trinnløs uttrekking av kabelbro
- Forebygging av feil luftstrømmer ved å isolere overgangen
- Åpen øvre del for enkel ettermontering, også for kabler som allerede er ført inn
- Kabelbro kan utvides med 1 HE ved å bruke ett kabelgjennomføringspanel til med børstelist
- Materiale
- Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-V0 - Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Kabelbro
Børstelist - Monteringsmuligheter
- For feste mellom fremre og bakre 19"-montasjenivå
- Nivå-avstand
- 500 ‐ 750 mm
- Høydeenheter
- 1 HE
- Belastning (statisk)
- 150 N
- Passer for
- zur schrankunabhängigen Montage
- Henvisning
- Festemateriell må bestilles separat
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,8 kg
- Bruttovekt
- 7,239 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- PCF-Wert 18,78 kg Co² e
- Tolltariffnummer
- 73269098
- Produktbeskrivelse
- 19"-kabelbroer, dybdevariabel, 500 - 750 mm, RAL 9005
- Dokumentasjon
- Info sheet