- Art.nr:
- SZ 8800060
- Produktbeskrivelse
- Sikker kabelinnføring i forbindelse med kabelføringstusser, pluggjennomføringsstusser. Monteres i stedet for standard bunnplate. 
- Fordeler
- Spesielt godt egnet for kabler med forskjellige tverrsnitt 
- Pga. skapsymmetrien kan kabelinnføringsplatene monteres tilsvarende med bunnplatene ved tilsvarende mål også i skapdybden, venstre og venstre 
- Materiale
- Stålplate 
- Overflate
- Forsinket 
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell 
- Antall utsparinger
- 5 
- Passer for
- Kapslingstype: TS: = 600 mm
 Kapslingstype: SE
 Kapslingstype: PC
- Pakkeenhet
- 2 stk. 
- Nettovekt
- 0,874 kg
- Bruttovekt
- 1,074 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098 
- EAN
- 4028177212466 
- ETIM 9
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Produktbeskrivelse
- 
TS Kabelinnføringsplater, for TS, SE og PC-skap, for B: 600 mm