Sikker kabelinnføring i forbindelse med kabelføringstusser, pluggjennomføringsstusser. Monteres i stedet for standard bunnplate.
- Art.nr:
- SZ 8800100
- Produktbeskrivelse
- Sikker kabelinnføring i forbindelse med kabelføringstusser, pluggjennomføringsstusser. Monteres i stedet for standard bunnplate.
- Fordeler
- Spesielt godt egnet for kabler med forskjellige tverrsnitt
- Pga. skapsymmetrien kan kabelinnføringsplatene monteres tilsvarende med bunnplatene ved tilsvarende mål også i skapdybden, venstre og venstre
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Antall utsparinger
- 4
- Passer for
- Kapslingstype: TS: = 1.000 mm
Kapslingstype: SE - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,708 kg
- Bruttovekt
- 1,907 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212480
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Kabelinnføringsplater, for TS, SE og PC-skap, for B: 1000 mm