I kombinasjon med kabelinnføringsplater, gir en rask og enkel tetting av kabler som skal føres inn i bunnen av skapet.
- Art.nr:
- SZ 4317000
- Produktbeskrivelse
- I kombinasjon med kabelinnføringsplater, gir en rask og enkel tetting av kabler som skal føres inn i bunnen av skapet.
- Materiale
- Hoveddel: polypropylen
Stuss/mantel: termoplastisk elastomer - Kabelinnføring
- Antall kabelinnføringer: 3
Maks. kabeltverrsnitt: 21 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
Kapslingstype: VX SE - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved riktig montering
- Pakkeenhet
- 25 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,676 kg
- Tolltariffnummer
- 40169997
- EAN
- 4028177098688
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelinnføringsstusser, for kabel-Ø 21 mm, antall kabelinnføringer: 3
- Sertifikater
- Kapslingsgrad