I kombinasjon med kabelinnføringsplater, gir en rask og enkel tetting av kabler som skal føres inn i bunnen av skapet.
- Art.nr:
- SZ 4318000
- Produktbeskrivelse
- I kombinasjon med kabelinnføringsplater, gir en rask og enkel tetting av kabler som skal føres inn i bunnen av skapet.
- Materiale
- Hoveddel: polypropylen
Stuss/mantel: termoplastisk elastomer - Kabelinnføring
- Antall kabelinnføringer: 1
Maks. kabeltverrsnitt: 47 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
Kapslingstype: VX SE - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 ved riktig montering
- Pakkeenhet
- 25 stk.
- Nettovekt
- 0,525 kg
- Bruttovekt
- 0,623 kg
- Tolltariffnummer
- 40169997
- EAN
- 4028177098701
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelinnføringsstusser, for kabel-Ø 47 mm, antall kabelinnføringer: 1
- Sertifikater
- Kapslingsgrad