Kabelinnføringsplater for montering i TP TopPult-system

Artikkelnummer: SZ 5001.227

El nummer: E2430944

Sikker kabelinnføring i forbindelse med kabelføringstusser, pluggjennomføringsstusser. Monteres i stedet for standard bunnplate.

Artikkelnummer:
SZ 5001.227
Produktbeskrivelse
Sikker kabelinnføring i forbindelse med kabelføringstusser, pluggjennomføringsstusser. Monteres i stedet for standard bunnplate.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: TP: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,7 kg
Bruttovekt
0,8 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177523319
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
CM Kabelinnføringsplater, for CM, Top-Pult-System, for B: 800 mm