Kabelinnføringsplater for montering i TP TopPult-system

Artikkelnummer: SZ 5001.237

Sikker kabelinnføring i forbindelse med kabelføringstusser, pluggjennomføringsstusser. Monteres i stedet for standard bunnplate.

Artikkelnummer:
SZ 5001.237
Produktbeskrivelse
Sikker kabelinnføring i forbindelse med kabelføringstusser, pluggjennomføringsstusser. Monteres i stedet for standard bunnplate.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: TP: = 1.600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,839 kg
Bruttovekt
0,84 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177556881
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
CM Kabelinnføringsplater, for CM, TopPult-System, for B: 1600 mm