Kabelinnføringsplater for VX

Art.nr: VX 8619.800

For kabelinnføringsstuss og pluggjennomføringsstuss i stedet for segmenter i standard delte bunnplater.

Art.nr:
VX 8619.800
Produktbeskrivelse
For kabelinnføringsstuss og pluggjennomføringsstuss i stedet for segmenter i standard delte bunnplater.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Antall utsparinger
6
Passer for
Kapslingstype: VX: = 600 mm
Kapslingstype: VX SE
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55 i kombinasjon med kabelinnføringsstuss eller pluggjennomføringsstuss
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,874 kg
Bruttovekt
1,26 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177921092
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX kabelinnføringsplate, for B: 600 mm
Dokumentasjon
Info sheet