Kabelinnføringsplater for VX

Art.nr: VX 8619801

For kabelinnføringsstuss og pluggjennomføringsstuss i stedet for segmenter i standard delte bunnplater.

Art.nr:
VX 8619801
Produktbeskrivelse
For kabelinnføringsstuss og pluggjennomføringsstuss i stedet for segmenter i standard delte bunnplater.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Antall utsparinger
8
Passer for
Kapslingstype: VX: = 800 mm
Kapslingstype: VX SE
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55 i kombinasjon med kabelinnføringsstuss eller pluggjennomføringsstuss
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,348 kg
Bruttovekt
1,5 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177920965
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX kabelinnføringsplate, for B: 800 mm
Dokumentasjon
Info sheet