For kabelinnføringsstuss og pluggjennomføringsstuss i stedet for segmenter i standard delte bunnplater.
- Art.nr:
- VX 8619802
- Produktbeskrivelse
- For kabelinnføringsstuss og pluggjennomføringsstuss i stedet for segmenter i standard delte bunnplater.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Antall utsparinger
- 5
- Passer for
- Kapslingstype: VX: = 1.000 mm
Kapslingstype: VX SE - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55 i kombinasjon med kabelinnføringsstuss eller pluggjennomføringsstuss
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,708 kg
- Bruttovekt
- 1,78 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX kabelinnføringsplate, for B: 1000 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet